Julkaise tuotteesi
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    This Series 7 cooktop is a joy to use, with the instant response and energy efficiency of induction technology. Immediate heat response and extremely accurate temperature control Cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface Easily control each cook zone with Touch&Slide, including pairing cook zones to create a large SmartZone.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCI905DTB4-81979
    • TuoteperheCooktops
    • TuoteryhmäMinimal
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2022-06-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)54
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)530
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Eurooppa Aasia