Julkaise tuotteesi
83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation
83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation

    83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation

    A true two-in-one appliance, this hob combines the precision of induction cooking with powerful extraction in one seamless, stylish hob.

    Seamless kitchen integration, without the need for overhead ventilation Four cooking zones, including simple pairing of two zones to create a SmartZone Minimal style, sleek black glass finish to suit any kitchen design
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCID834RDTB4-82234
    • TuoteperheCooktops
    • TuoteryhmäMinimal
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2022-06-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)217
    • Leveys (mm)830
    • Syvyys (mm)515
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet