Julkaise tuotteesi
9kg Series 11 Heat Pump Dryer, Steam Care

9kg Series 11 Heat Pump Dryer, Steam Care

Care for every corner of the wardrobe with a connected fabric care ecosystem. With 25+ cycles, this Heat Pump Dryer combines with our Steam Care washer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care solution. Combine with a Front Loader Washing Machine and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care ecosystem 25+ fabric care cycles including four specialised steam cycles Wi-Fi enabled – connects with the SmartHQ™ app for seamless control
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDH9060H1-92293
  • TuoteperheDryers
  • TuoteryhmäHeatpump
  • TyyppiDigital Inventory (Products)
  • Julkaisupäivä2023-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)655
Liittyviä
  • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

Alueellinen saatavuus

Oseania