Julkaise tuotteesi
120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood
120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood

    120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood

    This Contemporary style rangehood has a large capture area, with powerful airflow for efficient extraction of steam, grease and cooking odours. With up to 21 fan speeds, select the perfect extraction rate for your cooking Powerful maximum air movement of 1200m³/hr, plus a boost function Dimmable LED lighting to illuminate your cooking surface
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHC120BCX2-50234
    • TuoteperheVentilation
    • TuoteryhmäContemporary
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2023-05-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)675
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

    Alueellinen saatavuus

    Aasia