Julkaise tuotteesi
120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood

120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood

This Contemporary style rangehood extracts steam, grease and cooking odours quietly and efficiently. With three fan speeds plus boost, select the perfect extraction rate for your cooking Powerful maximum air movement of 780m³/hr Pair with a compatible cooktop and the extraction rate will automatically adjust to suit your cooking Wi-Fi enabled for notifications through the SmartHQ™ app
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHC120DCXB4-50197
  • TuoteperheVentilation
  • TuoteryhmäContemporary
  • TyyppiDigital Inventory (Products)
  • Julkaisupäivä2023-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)635
  • Leveys (mm)1198
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

Alueellinen saatavuus

Oseania Aasia