Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
fisher-and-paykel/products/de87649f-7073-4b47-ab6d-b4719ae74120
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Gas Range, 30"-OR30SDG4X1
Saatavana Yhdysvallat
Fisher & Paykel
Seuraa
Gas Range, 30"-OR30SDG4X1
4.8
(18 reviews)
Contemporary style, with gas burners and a 3.5 cu ft capacity gas oven. Four burner gas cooktop, with two dual ring wok burners. Gas oven with 3.5 cu ft total capacity. Three oven functions: Bake, Convection Bake and Maxi Broil
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Width:29 7/8 Height:35 3/4 - 37 5/8 Depth:25 1/4
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
OR30SDG4X1-81711
Tuoteperhe
COOKING
Tuoteryhmä
ranges
Tyyppi
Digital Inventory (Products)
Julkaisupäivä
2022-06-07
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.fisherpaykel.com/au/cooking/ranges/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Uusi-Seelanti
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Samankaltaisia tuotteita
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
26
)
Lataa
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
40
)
Lataa
Fisher & Paykel
Wine Cabinet, 127 Bottle
4.2
(
13
)
Lataa
Fisher & Paykel
Wall Range Hood, 36", Pyramid Chimney - HC36PCB1
4.5
(
12
)
Lataa
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
Lataa