Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
fisher-and-paykel/products/0d02bdba-d4d1-45d1-b545-46d579616c41
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
13.5 cu ft Series 7 Refrigerator Freezer, Ice-RF135BRPJX6
Saatavana Yhdysvallat
Fisher & Paykel
Seuraa
13.5 cu ft Series 7 Refrigerator Freezer, Ice-RF135BRPJX6
Combining stylish flush-fit design with quality materials, clever technology and generous storage, in timeless stainless steel.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
RF135BRPJX6-26277
Tyyppi
Digital Inventory (Products)
Julkaisupäivä
2023-05-22
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Uusi-Seelanti
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
26
)
Lataa
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.5
(
19
)
Lataa
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
Lataa
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
39
)
Lataa
Fisher & Paykel
Freestanding French Door Refrigerator Freezer, 36", 20.1 cu ft-RF201ADX5_N
Lataa