Julkaise tuotteesi
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator

    60cm Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator

    Pair with the Integrated Triple Zone Freezer for the ultimate kitchen solution – this model features three independent food zones taking cooling flexibility to a new level. Three independent food zones, each with adjustable temperature to store different foods Panel ready, flush fit design with 4mm gaps and custom height installation Easy-to-use touch-control panel and Wi-Fi capability
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRS6019S3RH1-26212
    • TuoteperheRefrigeration
    • TuoteryhmäIntegrated
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2023-05-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1870
    • Leveys (mm)592
    • Syvyys (mm)576
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

    Alueellinen saatavuus

    Aasia