Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
fisher-and-paykel/products/663dd688-53ed-4f08-ad3e-f4ace7f088d8
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
10kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care-WH1060P4
Unavailable in Yhdysvallat
Fisher & Paykel
Seuraa
10kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care-WH1060P4
This Steam Care front loader has 13 fabric care cycles to cater for every type of load.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
WH1060P4-93292
Tyyppi
Digital Inventory (Products)
Julkaisupäivä
2023-05-22
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Uusi-Seelanti
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Alueellinen saatavuus
Oseania
Australia
Uusi-Seelanti
Samankaltaisia tuotteita
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
26
)
Lataa
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.5
(
19
)
Lataa
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
39
)
Lataa
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
Lataa
Fisher & Paykel
Gas Range, 30"-OR30SDG4X1
4.8
(
18
)
Lataa