Julkaise tuotteesi
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

    11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

    In a subtle graphite colour to match your laundry, this Steam Care front loader has 25 fabric care cycles, with 4.5-star water and energy ratings. Refresh, revive and dewrinkle garments using the 20-minute Steam Refresh cycle ActiveIntelligence™ removes the guesswork by tailoring detergent dose and adjusting wash times to suit each load Select from 25 fabric care cycles using intuitive LCD display
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWH1160FG2-93293
    • TuoteperheWashing Machines
    • TuoteryhmäFrontload
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2022-07-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)850
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)675
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Pyykinpesukoneet ja kuivausrummut

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Aasia