Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
fishermanufacturing/products/d4b95d50-9e0c-4239-8a78-f91dfb435925
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
10" Pedestal Glass Filler with Sink Assembly
Saatavana Yhdysvallat
Fisher Manufacturing
Seuraa
10" Pedestal Glass Filler with Sink Assembly
FEATURES:
GLASS FILLER
REPLACEABLE STAINLESS STEEL HEAD
MEETS NSF 61/SEC.9**
TAMPER PROOF VOLUME CONTROL
HANDES BOTH PAPER AND GLASS CUPS
NON-MARRING WHITE DELRIN PRONG
STAINLESS STEEL SEAT SCREW
STAINLESS STEEL STREAM STRAINER
SINK ASSEMBLY
STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
3/4" DRAIN ASSEMBLY
VINYL-DIPPED GRILL
**TESTED UNDER NSF-CSA ALLIANCE PROGRAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE 100 PSI MAX. STATIC
2.20 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
5.25 LBS
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
fisher_1400
Tuoteperhe
Single Faucets
Tuoteryhmä
Glass Fillers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-01-25
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.fisher-mfg.com/categories/1059
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Lataa
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Lataa
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Lataa