Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
fishermanufacturing/products/971f6172-ff2c-4f06-a490-455713c30c81
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount
Saatavana Yhdysvallat
Fisher Manufacturing
Seuraa
Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount
FEATURES:
REEL
CLOSED DESIGN
SELF-LOCKING
STAINLESS STEEL COVER
WALL MOUNTED
HOSE
30' LENGTH REEL HOSE
3-PLY FIVER REINFORCED
3/8" OR 1/2" FEMALE NPT INLET
18" LENGTH INLET HOSE
ADJUSTABLE BALL STOP
STANDARD PRO SPRAY VALVE
SOLID BRASS SHOWER HEAD - NO "O" RINGS TO LEAK
BRONZE HANDLE - NOT PLASTIC - MEANS FULL "ON"
FITS ALL BRANDS
2.65GPM AT 80 PSI
SHOWER SPRAY PATTERN
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
35.0 LBS
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
fisher_2985
Tuoteperhe
Single Faucets
Tuoteryhmä
Reel Rinses
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-01-25
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.fisher-mfg.com/categories/2387/products
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Lataa
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Lataa
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Lataa