Julkaise tuotteesi
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
    Flex

    FLEX FINELINE - 120-2.5.2

    Modular solid wall system. DESIGN Wall with V-joints or flush joints between wall sections. One or two layers of wall panels depending on wall type and sound insulation class. Choice of finish on wall panels, normally a smooth, white, durable surface. Is compatible with Flex Door, Flex Frame and Flex Woodline.
    Tekniset tiedot
    • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm For higher ceiling heights, contact FLEX. CLADDING 13 mm plasterboard (single or double layer). Standard design, NCS S 0500-N. FINISH Painted, smooth lining paper. Painted, textured fibreglass wall covering. Wallpapered. Wallpapers from our standard collection. FRAMING Steel stud framing, with wall studs and floor and ceiling rails in galvanized steel. Can be reinforced for hanging shelves, TVs, etc. Wall designation Rw (lab dB) Wall thickness (mm) Fire class FF95/1-5-1 35–37* 95 ** FF95/2-5-2 39–41* 95 ** FF120/2-5-2 43–45* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Fire-classified walls available on request.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefine_01-120-252
    • TuoteperhePartition wall systems
    • TuoteryhmäFineline
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliKipsi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiGypsum board
    • UNSPSC-koodi30161509
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePartitions
    • OmniClass-numero23-13 33 27 11
    • OmniClass-nimikeCurtain Walls
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions