Julkaise tuotteesi
FLEX GLASSLINE
FLEX GLASSLINE
FLEX GLASSLINE
FLEX GLASSLINE
    Flex

    FLEX GLASSLINE

    Modular fully glazed system wall. DESIGN Sheets of glass are installed edge to edge with bonding tape. Glass may also be curved to the desired radius. Is compatible with Flex Frame, Flex Framless, Flex Plainline, Flex Glassdoor, Flex Glassdoor-A, Flex Glassdoor-G and Flex Glassdoor-W.
    Tekniset tiedot
    • MODULAR DIMENSIONS As required to suit application. WALL HEIGHT Wall height as required. Standard up to 3,000 mm. For higher ceiling heights, contact FLEX. FINISH/PROFILES Standard clear-anodized aluminium, or painted in chosen NCS colour. FRAMING Glass. GLASS TYPE Chosen to suit safety requirements and sound requirements. Glass can be supplied screen-printed in chosen pattern, or in colours chosen from the Vanceva range. Wall designation Rw (lab dB) R'w (field dB) Wall thickness (mm) Fire class FLEX GLASSLINE 35 * 10.38 ** FLEX GLASSLINE 40 * 12.38 ** FLEX GLASSLINE 35 * 10.38 300 degrees/30 min FLEX GLASSLINE 40 * 12.38 300 degrees/30 min FLEX GLASSLINE 42 40–42* 16.38 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** No fire classification.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteglass_01
    • TuoteperhePartition wall systems
    • TuoteryhmäGlassline
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-12
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
    • UNSPSC-koodi30151806
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePartitions
    • OmniClass-numero23-13 33 27 11
    • OmniClass-nimikeCurtain Walls
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ruotsi