Julkaise tuotteesi
FLEX PLAINLINE  -  120–2.5.2
Flex

FLEX PLAINLINE - 120–2.5.2

Modular solid wall system. DESIGN System wall made from fibreboard on wood stud framing with narrow joints between wall sections. Is compatible with Flex Door, Flex Frame, Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Framless and Flex Glassdoor-W.
Tekniset tiedot
  • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. Standard height up to 3,000 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm CLADDING 12 mm fibreboard. Standard colour: NCS 0500-N. FINISH As required, chosen NCS colour or veneer. FRAMING Stud framing with floor and ceiling sills and wall studs in pine. SOUND AND FIRE Wall designation Rw (lab dB) R'w (field dB) Wall thickness (mm) Fire class FP95/1-5-1 43 37–40* 95 ** FP120/2-5-2 50 44–47* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Boards can be combined with fire-rated plasterboard.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteplain_01-120-252
  • TuoteperhePartition wall systems
  • TuoteryhmäPlainline
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiWallboard
  • UNSPSC-koodi30161501
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
  • Uniclass 2015 -kuvausWalls
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePartitions
  • OmniClass-numero23-13 33 27 11
  • OmniClass-nimikeCurtain Walls
  • CSI UniFormat II -koodiC1010
  • CSI UniFormat II -nimikePartitions