Julkaise tuotteesi
FLEX SLIDEDOOR-G
FLEX SLIDEDOOR-G
FLEX SLIDEDOOR-G
    Flex

    FLEX SLIDEDOOR-G

    FLEX SLIDEDOOR-G with sliding glass sections that fits FLEX GLASSLINE.
    Tekniset tiedot
    • FRAME OUTER DIMENSIONS Dimensions as required, subject to weight limit for mounting hardware. WEIGHT Standard weights 80 kg and 120 kg. For higher weights, hardware must be selected to suit application. MOUNTING HARDWARE / PULL HANDLES Mounting hardware: aluminium track or steel tube with rollers. Stainless steel pull handle. SAFETY Toughened safety glass.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteslidedoorg_01
    • TuoteperheDoor
    • TuoteryhmäSlidedoor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors