Julkaise tuotteesi
Match Poseur Tables
Match Poseur Tables
Match Poseur Tables
Match Poseur Tables
    Connection

    Match Poseur Tables

    • Match poseur table - 4 star base, round top
    • Match poseur table - 4 star base, square top
    • Match poseur table - pedestal base, square top
    • Match poseur table - pedestal base, round top

    A collection of contemporary tables with a style and size to suit any environment.

    The Match range is a collection of versatile tables designed to suit any setting. The minimalist design of Match allows it to suite with and complement many of our other furniture ranges. Coffee, diner and poseur height tables are available with a number of MFC top finishes and base options.

    • Coffee, diner and poseur height tables
    • 4-star, wire & pedestal bases in chrome effect or black
    • Round or square tops in 12 MFC finishes
    Tekniset tiedot
    • Product versions

      • Match poseur table
        • Match poseur table - 4 star base, round top - 750 mm x 750 mm, height 1060 mm
        • Match poseur table - 4 star base, square top - 750 mm x 750 mm, height 1060 mm
        • Match poseur table - pedestal base, square top - 750 mm x 750 mm, height 1040 mm
        • Match poseur table - pedestal base, round top - 750 mm x 750 mm, height 1040 mm

      Weight

      • Match poseur table
        • Match poseur table - 4 star base, round top - 12kg
        • Match poseur table - 4 star base, square top - 14kg
        • Match poseur table - pedestal base, square top - 15.5kg
        • Match poseur table - pedestal base, round top - 16.5kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitematch-poseur-tables
    • TuoteperheConnection
    • TuoteryhmäMatch
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-31
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)750
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliPuu
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture