Julkaise tuotteesi
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 / 5 tähteä3.8(168 arvostelua)
    An elegant luxurious bed, designed as the heart of the bedroom. Removable covers of the headboard and the base, fixed with Velcro, can have a rich trim in Glamour fabric. Available with fixed base or unusually ample storage base. Headboard available in two heights.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePlaza
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäBeds
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-09-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1830
    • Leveys (mm)109
    • Syvyys (mm)2270
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sängyt
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBeds
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBeds
    • OmniClass-numero23-21 23 19 13
    • OmniClass-nimikeResidential Beds
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings