Julkaise tuotteesi
Tronic Shower Mixer outlet up
Tronic Shower Mixer outlet up
    Arkistoitu

    Tronic Shower Mixer outlet up

    A new generation of sensor operated mixers. Perfect for public shower areas, camping sites etc. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Chrome. 160 c/c. RSK 8359097 16811500 150 c/c RSK 8359103 NRF 4301839 VVS 704366304
    Tekniset tiedot
    • With thermostatic valve (for stabile termpature). 1/2" outlet up Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. battery) possible to convert to mains operation. Safety stop at 38° C and adjustable max temperature, preset to 42° C . Flush time-out to prevent flooding. 3 min rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite16810000
    • TuoteperheElectronic mixers
    • TuoteryhmäFM Mattsson Tronic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)57
    • Leveys (mm)234
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)3.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures