Julkaise tuotteesi
Sarona Shower set Vaska
Sarona Shower set Vaska

    Sarona Shower set Vaska

    Shower set for mounting on 40 c/c pipework. With 2 wallbrackets, handshower with anti-lime scale, and hose. Chrome. RSK 8197661 VVS 737570404 Shower bar with clamp for mounting on pipe 40 c / c. An easy way to install a shower set on existing pipes, without having to make new holes in the wall.
    Tekniset tiedot
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. With anti lime-scale hand shower and slider.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite34421000
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäFM Mattsson Sarona
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)610
    • Leveys (mm)75
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa