Julkaise tuotteesi
9000E I Kitchen Mixer with DW-connection

9000E I Kitchen Mixer with DW-connection

Kitchen mixer with U-spout and on-off valve for dishwasher. Ecosafe Mixer with Coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8309082 VVS 706099204 80110010 RSK 8310178 NRF 4300929 80116000 RSK 8310193 LVI 6258267
Tekniset tiedot
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite80110000
  • TuoteperheKitchen Mixers
  • TuoteryhmäFM Mattsson 9000E
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)387
  • Leveys (mm)52
  • Syvyys (mm)233
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliSinkki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures