Julkaise tuotteesi
Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve
Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve

    Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve

    Siljan is FM Mattsson's new signature collection. It includes a wide range of products with a strong focus on design and smart technology, in line with our vision of caring for people and the environment. Siljan is a natural choice for anyone who aspires to a sustainable lifestyle. A wide range of models guarantees that you will find exactly the right solution for your kitchen. A convenient cleaning mode, and a removable nozzle with two spray-modes are included. Chrome.

    Articlenumber: 8311-0010  RSK 8311425  NRF 4300999  


    Tekniset tiedot
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • With dishwasher valve
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite83110010
    • TuoteperheKitchen Mixers
    • TuoteryhmäFM Mattsson Siljan
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)375
    • Leveys (mm)51
    • Syvyys (mm)220
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures