Julkaise tuotteesi
Siljan Basin Mixer Mini
Siljan Basin Mixer Mini

    Siljan Basin Mixer Mini

    Basin Mixer. Ecosafe Mixer with Coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Small model. Energy class B. Chrome. RSK 8235549 LVI 6158046 VVS 701573404 83520010 with 3/8" connection RSK 8235550 NRF 4300049
    Tekniset tiedot
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite83520000
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäFM Mattsson Siljan
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)135
    • Leveys (mm)53
    • Syvyys (mm)92
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures