Julkaise tuotteesi
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF

    Siljan Shower kit 150 c/c LF

    Shower kit with Safety mixer for shower and shower set with 3-spray handshower, soapdish and hose. Upper wallbracket is flexible, incl. sealings. Energy class A. Lead Free. Chrome 150 c/c RSK 8282767 85820000 160 c/c RSK 8282766
    Tekniset tiedot
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°. Lead free.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite85821500
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäFM Mattsson Siljan
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)750
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures