Julkaise tuotteesi
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Head shower kit with Safety mixer for bath/shower and head shower. With 3-spray handshower, soap dish and hose. Reversible diverter built-in in the mixer. Lead free. Chrome 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    Tekniset tiedot
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite85930000
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäFM Mattsson Siljan
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1430
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)6.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures