Julkaise tuotteesi
Agorafocus - Central suspended fireplace
Agorafocus - Central suspended fireplace

    Agorafocus - Central suspended fireplace

    In ancient Greece, the agora was a public gathering place — a point of convergence where people would come together. It is therefore a particularly fitting name for this fireplace, designed to offer a panoramic view of the flames.

    The Agorafocus wood-burning fireplace is Ecodesign certified and delivers excellent energy and environmental performance. Compact in size, it integrates easily into all types of interiors, whether suspended from the ceiling, wall-mounted or set on a base.
    Tekniset tiedot
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available as a freestanding version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteagorafocus-630
    • TuoteperheCentral designer fireplace
    • TuoteryhmäSuspended
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)380
    • Leveys (mm)630
    • Syvyys (mm)630
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)52
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFireplaces and Stoves
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces