Julkaise tuotteesi
H+M Pendant 380
H+M Pendant 380

    H+M Pendant 380

    The H+M Pendant, designed by Christian Hvidt in 1976, is retro at its best with renewed design and technique. The new design has reduced the height of the pendant by 30 mm, and the new version appears light and adjusts to its environment. The technical renovation has resultet in a new shade and a circular lamp type, giving a pleasant and regular light diffusion.

    Available in matt white, black or graphite grey with either E27 base, or with LED

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5703646100749
    • TuoteperheIndoor
    • TuoteryhmäPendants & Chandeliers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-03-06
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)210
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)2.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ruotsi
    Saksa
    Tanska