Julkaise tuotteesi
Square Interior 250x250
Square Interior 250x250

    Square Interior 250x250

    The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with E27 base or LED. Design: Schmidt Hammer Lassen design
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5703646400214
    • TuoteperheIndoor
    • TuoteryhmäWall
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-03-06
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa