Julkaise tuotteesi
Tema Buen 280
Tema Buen 280
Tema Buen 280

    Tema Buen 280

    Variations on a theme - including LED. Lamps with a past and a future. Naked truths which stand the light of day and the wear and tear of life. The Tema Buen is available in the galvanised version and in graphite grey. The upper half of the screen can be covered to avoid glaring. Design: Niels Enevold
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5703646607194
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäWall- & Ceiling
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-06-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)135
    • Leveys (mm)280
    • Syvyys (mm)280
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016