Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Tema Sigten

Yksilöity viite: 5703646608290
Brändi: Focus Lighting
Tuoteperhe: Outdoor
Tuoteryhmä: Wall- & Ceiling
Leveys (mm): 330
Korkeus (mm): 200
Syvyys (mm): 150
Julkaisupäivä: 2012-06-08
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
The Tema Sigten is available in galvanised steel. Design: Niels Enevold


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti: Polycarbonate
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu: Denmark
Nettopaino (kg): 4

BIMobject-luokka: Valaistus - Ulko
IFC-luokitus: Light Fixture
UNSPSC-nimi: Lamps and lightbulbs
UNSPSC-koodi: 391016