Julkaise tuotteesi
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000

    Tema Pullerten 1000

    The Tema Pullerten is roustic simplicity in design and material. The galvanised bollard will withstand almost any treatment and requires no maintenance. It is shining when new but will quickly gain patina and become darker and matt. The bollard is available in two sizes, both height and diameter being different. The Tema Pullerten 1000 will fit in most places whereas the larger version, Tema Pullerten 1100, will justify itself in large-scale surroundings. Supplied with base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5703646706491
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäBollards
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-06-08
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)138
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016