Julkaise tuotteesi
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900

    Sticks 900

    Simplicity by design is the principle behind Sticks 900 created by schmidt hammer lassen. The lines of the black or grey-enamelled aluminium housing are continued in single or double light slots in opalised plastic. At daylight, Sticks is simply part of the environment; at night, light predominates and the surroundings step into character. Sticks is available with base for embedment or flanged base for mounting on solid ground. Available in Black, Graphite Grey, and Corten Brown.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5703646724433
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäBollards
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-06-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)270
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)15.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016