Julkaise tuotteesi
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000

    Sticks 3000

    Simplicity by design is the principle behind Sticks 3000 created by schmidt hammer lassen. The lines of the grey-enamelled aluminium housing are continued in single or double light slots in opalised plastic. At daylight, Sticks is simply part of the environment; at night, light predominates and the surroundings step into character. Sticks is available with base for embedment or flanged base for mounting on solid ground. Available with single or double sided light slit.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5703646824447
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäColumns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-06-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)195
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)15.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016