Julkaise tuotteesi
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 lantern is suitable for columns up to 9 metres. Mountable direct on vertical column or on horizontal arm. Available in silver and graphite grey as well as black. Made of cast silumin in one piece, the Nyx fittings are light and simple. Horizontal screen in 3 mm hardened glass. The lantern fulfills European street lighting standards. Mounting and service require no tools. Design: Vilhelm Lauritzen Architects.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5703646922143
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäColumns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-11-15
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)178
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)630
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliSilumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016