Julkaise tuotteesi
Sky Park
Sky Park
Sky Park
Sky Park
Sky Park
Sky Park
Sky Park

    Sky Park

    In cooperation with AART Designers we have developed SKY, a park luminaire in a contemporary design. The light source, LED, is placed at the bottom of the luminaire, and the indirect light, reflected by the arched roof, is soft and pleasant.

    The form of the luminaire, reaching for the sky, with the arched roof top has lead to the name SKY. Light is reflected and comes from above - from the sky.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite8830-4827
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäSkyPark
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)618
    • Leveys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911