Julkaise tuotteesi
PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm

    PELÉE Lamp Ø 385 mm

    Pelée or Mount Pelée is the name of an active volcano at the island of Martinique. It has inspired Cubo Architects to create the Pelée downlight, the conical inner circles of which diffuse light in a pleasant and non-glaring way. The light source is LED, and Pelée is available in two sizes: 250 and 385 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefl_pel_385
    • TuoteperheIndoor
    • TuoteryhmäDownlighters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-10-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)114
    • Leveys (mm)385
    • Syvyys (mm)385
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016