Julkaise tuotteesi
Peak 380
Peak 380
Peak 380

    Peak 380

    Peak 380 is available in two different versions for vertical pole and horizontal arm, respectively. The same strong and characteristic design with optimized and simplified adaptions for pole/arm. The Peak fittings come with LED with different types of lenses.
    Tekniset tiedot
    • Material: Cast aluminium

      Finish:

      Graphite grey, Silver grey, Black

      Shade: 3 mm hardened glass, coated on the edge

      Mounting: On conical pole, 60 or 76 mm top diameter,

      or on 40 or 60 mm arm.

      Connection: In the pole

      The luminaire is delivered with 8.5 m lead, 2x1.5 mm2

      Classification: IP 66, class II

      Impact resistance: IK08

      Corrosion class: C4

      Weight: 6-7 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepeak380
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäColumns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)114
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)498
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ruotsi
    Saksa
    Tanska