Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Pelee Line 1200

Yksilöity viite: Pelee
Brändi: Focus Lighting
Tuoteperhe: Indoor
Tuoteryhmä: Pendant
Leveys (mm): 1200
Korkeus (mm): 100
Syvyys (mm): 92
Julkaisupäivä: 2019-03-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (8)

Pelée Line is available in the followings sizes: L 1200, 1800, 2350, and 2900 mm. The luminaires are equipped with two LED channels for light up and downwards. The downward shade is prismatic; the upward shade is opalised. The uplight in the full length of the luminaire is a spectacular supplement to the downward light.
Four options as to the direction of light:
100% downwards - 35% up / 65% down - 50% up / 50% down - 65% up / 35% down

Made of cast aluminium, powder coated in white RAL 9010 Textura, black Noir 900 Sablé, silver grey MW300D, or corten brown.
Shades in prismatic acrylate (downwards) and opal-white acrylate (upwards).
Lead: 3 m white PKLJ, suspension 2 x 2 m steel wire, 1.2 mm
Classification: IP20, cl. I
Lamp type: LED strips


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Acrylate
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu: Denmark
Nettopaino (kg): 5

BIMobject-luokka: Lighting - Ceiling Mounted
IFC-luokitus: Light Fixture
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_70_48_86
Uniclass 2015 Kuvaus: Suspended luminaires
NBS Reference Koodi: 70-50-34
NBS Reference Kuvaus: General-Purpose Luminaires