Julkaise tuotteesi
Sky Park Large

Sky Park Large

In cooperation with AART Designers we have developed SKY, a park luminaire in a contemporary design. The light source, LED, is placed at the bottom of the luminaire, and the indirect light, reflected by the arched roof, is soft and pleasant.

The form of the luminaire, reaching for the sky, with the arched roof top has lead to the name SKY. Light is reflected and comes from above - from the sky.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesky-park-large
  • TuoteperheOutdoor
  • TuoteryhmäSkyPark
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)618
  • Leveys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
  • Nettopaino (kg)8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ruotsi
Saksa
Tanska