Julkaise tuotteesi
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn

    Turn

    Turn is a new spot light in a minimalist, cylindrical design.  

    The luminaire is flexible and can be adjusted in any direction. 

    Three beam angles: 38, 19, or 12 degrees.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteturn
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäColumns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)196
    • Leveys (mm)180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusLamppu
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps