Julkaise tuotteesi
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry

    Way side entry

    WAY is a flexible street luminaire to be mounted on arm or wire. Like the other AART designs, WAY is modern lines in a classic form - a Nordic design that will suit streets and urban space in any city in the world. The unique shade offers optical guidance and reduces discomfort glare to a minimum.
    Tekniset tiedot
    • Material Cast aluminium Coating Graphite grey: SW302G (close to RAL 9007) Silver grey: MW300D Corten brown: Mars 2525 YX355F Shade Clear, impact resistant PMMA with frosted edge Mounting On arm, Ø 48 mm Connection In the post Delivered with 10.5 m lead, 2 x 1 mm2 Classification IP66, class II; use code for class I Impact resistance IK10 Weight ca 10 kg Wind sweeping area
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteway-side-entry
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäColumns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)278
    • Leveys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusLamppu
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps