Julkaise tuotteesi
Exclusivo D3 500 mm
Exclusivo D3 500 mm
Exclusivo D3 500 mm
Exclusivo D3 500 mm
    Fondital

    Exclusivo D3 500 mm

    EXCLUSIVO
    Exclusivo stems from a research project aimed at optimizing radiator performances in order to offer a product with high mechanical and energetic capabilities.

    PLUS
    - Optimal weight-to-heat output ratio
    - Modular: perfect for any space
    - No welds, so no problems with burrs
    - 100% MADE IN ITALY
    - Improved heat exchange = high performance, low consumption

    Tekniset tiedot
    • All models EXCLUSIVO are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteExclusivo_500_mm
    • TuoteperheRadiators
    • TuoteryhmäElectrical and Water Radiators
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-16
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)557
    • Syvyys (mm)97
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • ETIM-koodiEG015710
    • ETIM-nimiRadiators/convectors
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
    • OmniClass-numero23-33 15 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Arabiemiirikunnat
    Argentiina
    Australia
    Algeria
    Brittiläiset Neitsytsaaret
    Alankomaat
    Armenia
    Bolivia
    Uusi-Seelanti
    Egypti
    Meksiko
    Albania
    Azerbaidžan
    Brasilia
    Etelä-Afrikka
    Panama
    Andorra
    Georgia
    Chile
    Libya
    Saint-Pierre ja Miquelon
    Belgia
    Hong Kong
    Ecuador
    Marokko
    Yhdysvallat
    Bosnia ja Hertsegovina
    Irak
    Kolumbia
    Reunion
    Bulgaria
    Iran
    Paraguay
    Tunisia
    Espanja
    Israel
    Peru
    Färsaaret
    Jordania
    Uruguay
    Gibraltar
    Kazakstan
    Venezuela
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
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä