Julkaise tuotteesi
Al-advance GD
Al-advance GD
Al-advance GD
    Fondital

    Al-advance GD

    Natural stone dry radiator. Our oil-free electric radiators have a digital display and easy-to-reach controls. As well as this, a detachable humidifier is conveniently fitted to the left side of the appliance.

    PLUS
    - 100% MADE IN ITALY
    - A detachable humidifier is conveniently fitted
    - LCD interface
    - Daily or weekly timer

    Tekniset tiedot
    • FEATURES
      Aluminium alloy body with low thermal inertia
      Aluminium side panels
      IP24 protection class
      Electronic temperature regulation (PI controller)
      NTC temperature probe
      Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock

      All AL-ADVANCE GD models are guaranteed models for 2 years from the date of installation against all manufacturing defects providing the heating system is conforming to the regulations.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteal_advance_gd
    • TuoteperheRadiators
    • TuoteryhmäElectrical Radiators
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)578
    • Syvyys (mm)97
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusSähkölämmitin
    • ETIM-koodiEC000593
    • ETIM-nimiRadiator (electric)
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
    • OmniClass-numero23-33 15 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka