ANTEA CTFS 40
Antea CTFS 40 is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production
PLUS
- LCD user interface with diagnostics
- Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
- Thermoregulation with external probe (optional)
- High domestic hot water production (22.2 l/min ΔT 25°C)
Alueellinen saatavuus
| Aasia | Etelä-Amerikka | Oseania | Eurooppa | Afrikka | Pohjois-Amerikka |
|---|---|---|---|---|---|
Arabiemiirikunnat | Argentiina | Australia | Moldova | Algeria | Brittiläiset Neitsytsaaret |
Armenia | Bolivia | Uusi-Seelanti | Serbia | Egypti | Meksiko |
Azerbaidžan | Brasilia | Ukraina | Etelä-Afrikka | Panama | |
Georgia | Chile | Valko-Venäjä | Libya | Saint-Pierre ja Miquelon | |
Hong Kong | Ecuador | Marokko | Yhdysvallat | ||
Irak | Kolumbia | Reunion | |||
Iran | Paraguay | Senegal | |||
Israel | Peru | Tunisia | |||
Jordania | Uruguay | ||||
Kazakstan | Venezuela | ||||
Kiina | |||||
Kirgisia | |||||
Libanon | |||||
Mongolia | |||||
Pakistan | |||||
Palestiinalaisalueet | |||||
Saudi-Arabia | |||||
Syyria | |||||
Turkki | |||||
Turkmenistan | |||||
Uzbekistan |