Julkaise tuotteesi
Antea RTN
Fondital

Antea RTN

Wall-hung gas boiler with open chamber and natural draught, ch only.
Connection to an external hot water storage tank (optional) with external 3-way valve (optional)

PLUS

  • Compact dimension, only 250 mm deep
  • LCD user interface with diagnostics
  • Thermoregulation with external probe (optional)
  • Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
Tekniset tiedot
  • FEATURES

    • Heating expansion vessel - 7 litres
    • Mono-thermal primary heat exchanger
    • Hydraulic unit in composite material
    • Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
    • Automatic by-pass

    This model is ONLY available for EXTRA EU countries

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteantea_rtn
  • TuoteperheBoilers
  • TuoteryhmäWall-hung and floor-standing boilers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)250
Liittyviä
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)24
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • ETIM-koodiEG015210
  • ETIM-nimiBoilers and heaters
  • UNSPSC-nimiBoilers
  • UNSPSC-koodi401020
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating Boilers
  • OmniClass-numero23-33 15 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units
  • CSI UniFormat II -koodiD3020
  • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

Alueellinen saatavuus

Aasia Etelä-Amerikka Oseania Eurooppa Afrikka Pohjois-Amerikka