Julkaise tuotteesi
Bali RTFS E
Bali RTFS E
    Fondital

    Bali RTFS E

    BALI RTFS E
    BALI RTFS E is a floor-standing gas boiler for heating only, with central body in cast iron, sealed chamber and forced draught system.

    PLUS
    - Electronic ignition
    - Sealed chamber and forced draught
    - Smooth maintenance

    Tekniset tiedot
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Electronic ignition with intermittent pilot flame
      - Flame control via ionization
      - Safety limit thermostat
      - Safety flue gas thermostat
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebali_rtfs_e
    • TuoteperheBoilers
    • TuoteryhmäWall-hung and floor-standing boilers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)850
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)610
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit
    • IFC-luokitusHöyrystin
    • ETIM-koodiEC011397
    • ETIM-nimiStanding boiler with integrated burner
    • UNSPSC-nimiBoilers
    • UNSPSC-koodi401020
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating Boilers
    • OmniClass-numero23-33 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Boilers
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Etelä-Amerikka Oseania Eurooppa Afrikka Pohjois-Amerikka