Julkaise tuotteesi
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection

    Fondital aluminium radiator, pre-set with bottom connection kit, becomes the ideal replacement of old steel-plate radiator systems. 

    PLUS
    - Ideal for low-temperature applications
    - Lightweight and easy to install
    - Low thermal inertia
    - Operating pressure: 16 bar
    - Peak pressure tested to: 60 bar

    Tekniset tiedot
    • Blitz Super B4 radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation
      - Modular: perfect for any space
      - High technological content: 3 international patents
      - Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder
      - 100% made in Italy
      - Nominal pressure: 16 bar
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar
      - Bursting pressure: 60 bar
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteblitz_super_b4_600_mm_bc
    • TuoteperheRadiators
    • TuoteryhmäElectrical and Water Radiators
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)657
    • Syvyys (mm)97
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • ETIM-koodiEG015710
    • ETIM-nimiRadiators/convectors
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
    • OmniClass-numero23-33 15 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka