Julkaise tuotteesi
eBlitz Core
eBlitz Core
eBlitz Core
    Fondital

    eBlitz Core

    Ceramic core eletric radiatorPLUS

    • Aluminium alloy body: low thermal inertia
    • Backlight LCD interface incorporated
    • NTC temperature probe and electronic temperature regulation
    • Opening window function
    Tekniset tiedot
    • FEATURES

      • Fixing system included
      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Core are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteeblitz_core
    • TuoteperheRadiators
    • TuoteryhmäElectrical Radiators
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)577
    • Syvyys (mm)97
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusSähkölämmitin
    • ETIM-koodiEC000593
    • ETIM-nimiRadiator (electric)
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
    • OmniClass-numero23-33 15 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Portugali
    Ranska
    Saksa
    Yhdistynyt kuningaskunta