Julkaise tuotteesi
Garda S/90
Garda S/90
Garda S/90
    Fondital

    Garda S/90

    The GARDA S90 main feature is optimal space-saving as it extends vertically. Blends in with any style of furnishing. Available in 7 models.

    GARDA S/90 PLUS

    • STANDARD SUPPLY: Blocks of 3, 4, 5, 6 sections
    • Modular: perfect for any space
    • 100% MADE IN ITALY
    • Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating

    Tekniset tiedot
    • All models GARDA S90 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar)
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the Cetiat, notified body №1623. 

      GARDA S90:
      - Low thermal inertia;
      - Low water consumption;
      - Versatility;
      - Easy to stock and install;
      - Max working pressure: 16 bar.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegarda_s90
    • TuoteperheRadiators
    • TuoteryhmäElectrical and Water Radiators
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-23
    • Painoksen numero2
    • Syvyys (mm)90
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • ETIM-koodiEG015710
    • ETIM-nimiRadiators/convectors
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
    • OmniClass-numero23-33 15 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka