Julkaise tuotteesi
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
    Fondital

    Itaca CH KR

    ITACA CH KR
    Wall-hung condensing boiler CH only - Installation in cascade heating systems up to 900 kW

    PLUS
    - Class 6 of NOx emissions
    - CH water flow rate double electronic control
    - Integrated flue gas check valve
    - Multilingual dot matrix display interface
    - Possibility to connect up to 6 boilers in a cascade-type connection with Master-Slave logic

    Tekniset tiedot
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency stainless steel heat exchanger
      - Variable-speed combustion fan
      - High modulation ratios, up to 1:10
      - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
      - 0-10 V control in temperature for regulation
      - Standard: Split air / flue gas connection, paper template, wall installation kit, condensation drain trap, intake closing plugs

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteitaca_ch_kr
    • TuoteperheBoilers
    • TuoteryhmäWall-hung and floor-standing boilers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-16
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit
    • IFC-luokitusHöyrystin
    • ETIM-koodiEG015210
    • ETIM-nimiBoilers and heaters
    • UNSPSC-nimiCondensing units
    • UNSPSC-koodi40101704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_08_34
    • Uniclass 2015 -kuvausGas fired condensing boilers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCondensing Boilers
    • OmniClass-numero23-33 11 13
    • OmniClass-nimikeCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka